Danfoss logo
Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m

003N0151

Termostat. poh. AVTB 20-65 1m ?14,5x87mm

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]25 "
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [m]2.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]87 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor teploty
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Obsah batérieNo
PopisTermostat. poh. AVTB 20-65 1m ?14,5x87mm
Priemer snímača teploty [mm]14.5 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripoj. snímačaM14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - termopohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]65 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]20 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média v snímači [°C] [max.]95 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAVTB

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.56 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.532 Kilogram
Objem4.082 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm