Danfoss logo
Immersion pockets,Brass 013U0290

Ponorné puzdrá, Pre typ výrobku: AVTB, RAVI, 182 mm, Mosadz

013U0290

Ponor. puzdro AVTB,RAVI 1/2mosadz182vonk. priechod.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaRp ½ / M14 x 1mm
Dĺžka [mm]182.0 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz
Material DescriptionSENSOR POCKET RAVI/K
Menovitý tlak [bar]40 bar
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisPonor. puzdro AVTB,RAVI 1/2mosadz182vonk. priechod.
Pre typ výrobkuAVTB, RAVI
Priemer [mm]11 mm
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuPonorné puzdrá
Typy pripojeniaVonkajší závit
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.13 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.128 Kilogram
Objem0.098 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm