Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Zverné fitingy, G 1 A

013U0135

Zver. fitingy pre VMT DN20 fi 22x1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz CW617N
Material DescriptionKLEMRINGSFITTIN
Menovitý tlak [bar]10 bar
Množstvo balenia1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisZver. fitingy pre VMT DN20 fi 22x1
Pre veľkosť ventiluDN 20
Priemer [mm]20 mm
Product line08
Produktová skupinaPrípoje
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuZverné fitingy
Typy pripojeniaVnútorný závit

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.138 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.134 Kilogram
Objem0.331 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420005515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm