Zverné fitingy, DN 20, G 1 A
013U0134
Zver. fitingy pre VMT DN20 fi 18x1
013U0134
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1 A |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Mosadz CW617N |
| Material Description | CU-FITT.3/4/Ř22 |
| Menovitý tlak [bar] | 10 bar |
| Množstvo balenia | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis | Zver. fitingy pre VMT DN20 fi 18x1 |
| Pre veľkosť ventilu | DN 20 |
| Priemer [mm] | 20 mm |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Prípoje |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Zverné fitingy |
| Typy pripojenia | vnútorný závit |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.15 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.15 Kilogram |
| Objem | 0.331 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420014241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |