Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Príslušenstvo, Termostatický pohon AVTQ vrát.vymedzovacích vložiek D19 a D20,4

003L7116

Termostatický pohon AVTQ vrát.vymedzovacích vložiek D19 a D20,4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisTermostatický pohon AVTQ vrát.vymedzovacích vložiek D19 a D20,4
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuPríslušenstvo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.436 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.436 Kilogram
Objem1.787 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421521588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm