TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Obsah batérie | No |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Termostatické pohony |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | TPC |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.075 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.058 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.387 Liter |
| EAN/UPC | 5715255102526 |