Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor prietoku
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFlow activator TPC
Obsah batérieNo
PopisAktivátor prietoku TPC
Priemer [mm]15 mm
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPohony - termopohony
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuTPC
Typy pripojeniaPin-lock with O ring

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.32 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.312 Kilogram
Objem0.387 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm