Danfoss logo
Thermostat TPC 40 - 60 °C 003L3962_003L3887

Termostat TPC 40 - 60 °C

003L3962

Termostat TPC 40 - 60 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]3 "
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [m]0.6 m
Dĺžka snímača teploty [mm]64 mm
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor teploty s korekciou prietoku
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionThermostat TPC 40 - 60 °C
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Obsah batérieNo
PopisTermostat TPC 40 - 60 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer snímača teploty [mm]9.5 mm
Pripoj. snímačaM14x1
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]40 °C
Teplota média v snímači [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuTermostatické prvky

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.182 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.178 Kilogram
Objem1.721 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425091544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm