Termostat. pohon IHPT so štandard. snímačom
003L3833
Termostat. pohon IHPT so štandard. snímačom
003L3833
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 0.6 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | IHPT Thermost. act. w.standard sensor |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis | Termostat. pohon IHPT so štandard. snímačom |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 45 °C |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Termostatické prvky |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.215 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.196 Kilogram |
| Objem | 1.725 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421554401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |