Príslušenstvo
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/4 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Popis | Pressure stuffing box |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom a chladenie |
| Priemer [mm] | 10 mm |
| Priemer [mm] [max.] | 125 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [min.] | 65 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Tlaková trieda | PN 16/25/40 |
| Typ regulátora | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.172 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.16 Kilogram |
| Objem | 0.296 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |