Danfoss logo
Immersion pockets, For product type: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Stainless steel 003G1412

Ponorné puzdrá, Pre typ výrobku: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Nehrdzavejúca oceľ

003G1412

Ponorné puzdro, AFT, R1Z, SS, PN40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaR1" DIN2999
Dĺžka [mm]401.0 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImmersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40
Menovitý tlak [bar]40 bar
Obsah batérieNo
PopisPonorné puzdro, AFT, R1Z, SS, PN40
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre typ výrobkuAFT
Priemer [mm]24 mm
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Tlaková triedaPN 40
Typ výrobkuPonorné puzdrá
Typy pripojeniaVonkajší závit
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]16 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.619 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.36 Kilogram
Objem10.416 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104011523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm