Danfoss logo
VHS-UN-product-category

VHS-UN

VHS je pripojovacia armatúra pre radiátory s prípojom zospodu alebo pre univerzálne a kúpeľňové radiátory s rozostupom stredov pripojovacích hrdiel 50 mm. Armatúra s integrovaným prednastaviteľným ventilom a pripojovacími závitovými prípojkami s uzatváraním sa inštaluje rýchlo a jednoducho.

Features and benefits

  • Integrované prednastavenie pre presné vyváženie systému
  • Kombinovaná funkcia uzatvárania a vypúšťania
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Nastavenie prednastavenia bez použitia náradia
  • Dostupné v rovnej a uhlovej verzii