Dynamic VHS valves
Product types shown: 1

VHS-DV
VHS-DV je ideálny regulačný ventil pre moderné radiátory so základným pripojením, ako aj pre univerzálne alebo kúpeľňové radiátory so vzdialenosťou medzi prívodným a vratným vedením 50 mm. Ventil VHS-DV je určený na použitie v dvojrúrkových vykurovacích systémoch a možno ho kombinovať s termostatickými snímačmi so spojkou Danfoss RA. Obsahuje zabudovaný regulátor tlaku, ktorý udržiava diferenčný tlak na konštantnej úrovni 0,1 baru, čím sa zabezpečí udržanie nastaveného prietoku.