Danfoss logo
RAX-K + RLV-KB compact set 1/2" angle

Set radiátorová hlavica, RAX-K, M30x1.5, RLV-KB, ½", Rohový

013G5187

Kompaktná súprava RAX-K, rohová

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
FarbaChrómové
KonštrukciaRohový
Konštrukcia snímačaRAX-K
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Limiter pinsNo
Material DescriptionRAX-K Compact Set, Angle
Médium snímačaKvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]8 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisKompaktná súprava RAX-K, rohová
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Response time [m]24 min
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.d2342f93-3d95-4e40-b77f-c5ec63e1a3c5
SCIP dokumentácia názov výrobkuRAX-K & RLV-KB Compact set
Typ baleniaSkrinka
Typ pripojenia k ventiluM30x1.5
Typ RLVRLV-KB
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaBez koncového dielu
Typ ventilužiadny ventil
Typ výrobkuRAX-K + RLV-KB
Veľkosť ventilu½"
Zero-blockingYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.696 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.696 Kilogram
Objem1.607 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425089329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm