Danfoss logo
Regus RA nut + RLV-KB  1_2 A_Left

Set radiátorová hlavica, RA, RLV-KB, ½", Rohový

015G5309

Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaRohový
Konštrukcia snímačaDanfoss Regus®
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut + RLV-KB 1/2" A
Médium snímačaKvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]8 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady2-elements
Označenie CENo
PopisSet with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Response time [m]22 min
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.8e837ef7-1a56-4377-9fed-4f6dde15ab70
SCIP dokumentácia názov výrobkuRegus & RLV-KB 1/2" Set
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ baleniaSkrinka
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVRLV-KB
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaBez koncového dielu
Typ ventilužiadny ventil
Typ výrobkuDanfoss Regus® + RLV-KB
Veľkosť ventilu½"
Zero-blockingNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.541 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.48 Kilogram
Objem0.785 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424625092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm