Danfoss logo
Regus RA nut +RA-IN+RLV-S 15 A_Left

Set radiátorová hlavica, RLV-S, DN 15, Rohový

015G5305

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaRohový
Konštrukcia snímačaDanfoss Regus®
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 A w.O-ring
Médium snímačaKvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]8 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady3-elements
Označenie CENo
PopisSet with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Response time [m]22 min
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
SCIP dokumentácia názov výrobkuRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ baleniaSkrinka
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVRLV-S
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaS tesniacim krúžkom
Typ ventiluRA-IN
Typ výrobkuDanfoss Regus® + RA-IN + RLV-S
Veľkosť ventiluDN 15
Zero-blockingNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.602 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.55 Kilogram
Objem1.028 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424625122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm