Danfoss logo
Regus RA nut +RA-FN+RLV-S 15 S_Left

Set radiátorová hlavica, RA-FN, RLV-S, DN 15, Priamy

015G5302

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FarbaBiela RAL 9016
KonštrukciaPriamy
Konštrukcia snímačaDanfoss Regus®
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-FN+RLV-S 15 S w.O-ring
Médium snímačaKvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.]8 °C
Obsah batérieNo
Obsah sady3-elements
Označenie CENo
PopisSet with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSet radiátorová hlavica
Response time [m]22 min
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
SCIP dokumentácia názov výrobkuRegus RA-FN & RLV-S Set
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ baleniaSkrinka
Typ pripojenia k ventiluRA
Typ RLVRLV-S
Typ snímačaZabudovaný snímač
Typ šróbeniaS tesniacim krúžkom
Typ ventiluRA-FN
Typ výrobkuDanfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
Veľkosť ventiluDN 15
Zero-blockingNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.629 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.577 Kilogram
Objem1.028 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424625115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm