Set radiátorová hlavica, RA, RLV-S, DN 15, Priamy
015G5356
Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
015G5356
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Farba | Biela RAL 9016 |
| Konštrukcia | Priamy |
| Konštrukcia snímača | Danfoss React™ |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click+RA-FN+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Médium snímača | Kvapalina |
| Nastavená teplota snímača [°C] [max.] | 28 °C |
| Nastavená teplota snímača [°C] [min.] | 8 °C |
| Obsah batérie | No |
| Obsah sady | 3-elements |
| Označenie CE | No |
| Popis | Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. |
| Product line | 03 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Set radiátorová hlavica |
| Response time [m] | 15 min |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | React RA-FN & RLV-S Set |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ balenia | Skrinka |
| Typ pripojenia k ventilu | RA |
| Typ RLV | RLV-S |
| Typ snímača | Zabudovaný snímač |
| Typ šróbenia | S tesniacim krúžkom |
| Typ ventilu | RA-FN |
| Typ výrobku | Danfoss React™ + RA-FN + RLV-S |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
| Zero-blocking | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.612 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.558 Kilogram |
| Objem | 1.028 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424626341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |