Danfoss logo
ARV22 AUTO BY-PASS

Automatická regulácia obtoku, AVDO, 22 mm, Rohový, Vonkajší závit, Vonkajší závit

099-106300

ARV22 AUTO BY-PASS

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KonštrukciaRohový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionARV22 AUTO BY-PASS
Nastavenie [bar] [max.]0.50 bar
Nastavenie [bar] [min.]0.05 bar
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisARV22 AUTO BY-PASS
Prevádzkový tlak [bar] [max.]4 bar
Prípoje22mm
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaAutomatická regulácia obtoku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]0.50 bar
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]100 °C
Typ prívodného pripojeniaVonkajší závit
Typ výrobkuAVDO
Typ vývodného pripojeniaVonkajší závit
Typy pripojeniaZávitový
Veľkosť pripojenia na vstupe22 mm
Veľkosť pripojenia na výstupe22 mm
Veľkosť ventilu22 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.273 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.252 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.372 Liter
EAN/UPC5013567999620