FP720 - V2, Napájacie napätie [V] AC: 230
087N7885
Two channel programmer timeswitch
087N7885
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| Automatický útlm počas dňa | Áno |
| Časovač servisného intervalu | Áno |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Funkcia | Digitálny programovateľný časový spínač |
| Funkcia Dovolenka | Áno |
| Funkcia prepísania | Áno |
| Hĺbka [mm] | 31 mm |
| Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 1 A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | FP720 Two Channel Programmer 230V, V2 |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | 2 Channel Programmer |
| Obsah batérie | Yes |
| Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 3 A |
| Osvedčenie | CEUKCA |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Platňa zadná | Industry Standard Backplate |
| Počet batérií | 2 |
| Podsvietený displej | Áno |
| Popis | Two channel programmer timeswitch |
| Popis výrobku | FP720 - V2 |
| Použitie | Room heating |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Programovacie jednotky, časové spínače |
| Programy vopred nastavené z výroby | Áno |
| SCIP dokumentácia č. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Electronic programmable room thermostat |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Tolerancia | ±10% |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ alebo názov batérie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Typ výrobku | FP720 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 90 mm |
| Zapnutie/vypnutie | 1/2/3 na deň |
| Záruka [rok] | 5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 310 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 310 Gram |
| Objem | 1.155 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |