Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40I, Pg 9 / Pg 11, G 1/2

Tlakový snímač (vysielač), DST P40I, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

078G5010

Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: DST P40I-2411-A1GB08-1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieDST P40I-2411-A1GB08-1
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST P40I-2411-A1GB08-1
Max. tlak preťaženia [bar]50.0 bar
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuA
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Špecifické vybavenie
Hodnota
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
SCIP dokumentácia č.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dokumentácia názov výrobkuSensor DST P40I + M
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieISO 1179-2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-15 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlak prasknutia [bar]50.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]25.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]362.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuDST P40I
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia1/2
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.133 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.12 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428526074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm