Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funkcia: Bezpečnostný redukčný ventil (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 2 bar - 8 bar, Príruba, Montážna verzia: voľné

003H6977

SAVD PN25 50/25 2-8 príruba prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaBezpečnostný redukčný ventil (SAV)
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.34
Kavitačný faktor 25%0.58
Kavitačný faktor 50%0.52
Kavitačný faktor 75%0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSAVD PN25 50/25 2-8 flange flow/ret
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisSAVD PN25 50/25 2-8 príruba prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]50 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuÁno
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]8.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]2.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuSAVD
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom17.801 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17.801 Kilogram
Objem28.265 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm