Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funkcia: Bezpečnostný redukčný ventil (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Príruba, Montážna verzia: voľné

003H6705

SAVD PN25 32/12,5 1-5 príruba prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaBezpečnostný redukčný ventil (SAV)
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.38
Kavitačný faktor 25%0.64
Kavitačný faktor 50%0.57
Kavitačný faktor 75%0.55
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 1-5 flange flow/ret
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisSAVD PN25 32/12,5 1-5 príruba prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]32 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuÁno
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]5.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuSAVD
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.69 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.69 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem25.38 Liter
EAN/UPC5702421542262