Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funkcia: Bezpečnostný redukčný ventil (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vonkajší závit, G 3/4 A, Montážna verzia: voľné

003H6693

SAVD PN25 15/4 1-5 záv. prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 3/4 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaBezpečnostný redukčný ventil (SAV)
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.41
Kavitačný faktor 25%0.69
Kavitačný faktor 50%0.62
Kavitačný faktor 75%0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSAVD PN25 15/4 1-5 thread flow/return
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisSAVD PN25 15/4 1-5 záv. prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuÁno
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]5.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuSAVD
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.471 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.471 Kilogram
Objem10.637 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421542149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm