Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funkcia: Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Vonkajší závit, G 2 A, Montážna verzia: Obtok

003H6964

SAVA PN25 40/16 2-7,5 záv. obtok

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 2 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaBezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV)
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.34
Kavitačný faktor 25%0.58
Kavitačný faktor 50%0.52
Kavitačný faktor 75%0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSAVA PN25 40/16 2-7,5 thread bypass
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaObtok
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisSAVA PN25 40/16 2-7,5 záv. obtok
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]40 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuÁno
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]7.50 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]2.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuSAVA
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 40

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.886 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.473 Kilogram
Objem31.862 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm