Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funkcia: Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Vonkajší závit, G 1 1/4 A, Montážna verzia: Obtok

003H6962

SAVA PN25 25/8 2-7,5 záv. obtok

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 1/4 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaBezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV)
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.38
Kavitačný faktor 25%0.64
Kavitačný faktor 50%0.57
Kavitačný faktor 75%0.55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSAVA PN25 25/8 2-7,5 thread bypass
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaObtok
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisSAVA PN25 25/8 2-7,5 záv. obtok
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]25 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuÁno
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]7.50 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]2.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuSAVA
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.858 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.858 Kilogram
Objem10.214 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm