Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Čierny

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80cm2 čierna

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaČierny
Material DescriptionSAF PB25 3-8,5 80cm2 black
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]8.50 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisSAF PB25 3-8,5 80cm2 čierna
Prevádzkový tlak [bar] [max.]25 bar
Priemer [mm] [max.]80 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]40 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]8.50 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuSAF
Veľkosť pohonu [cm2]80 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom34.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu34.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem196.08 Liter
EAN/UPC5702421808528