SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ČERVENÁ
003G1037
SAF PB25 1-6 80cm2 červená
003G1037
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | ČERVENÁ |
| Material Description | SAF PB25 1-6 80cm2 red |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (rol., spevnené vláknami) |
| Materiál telesa | Oceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | SAF PB25 1-6 80cm2 červená |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Priemer [mm] [max.] | 80 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [min.] | 40 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | SAF |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 80 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 11.347 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 11.347 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808511 |