Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Vnútorný závit, Rp 3/4

003N0039

Regulátor tlaku AVDA 20 0,1-1,2 bar

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaRp 3/4
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku prepúšťaním
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]3.40 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVDA20 DIFF. TR
Materiál telesa ventiluMosadz lisovaná za tepla, mat. č. 2.0402 (Ms 58)
Materiál ventilovej kuželky DPGuma NBR
Menovitý tlak [bar]10 bar
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.20 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisRegulátor tlaku AVDA 20 0,1-1,2 bar
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]20 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku prepúšťaním
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]7.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]10 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVDA
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.29 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.176 Kilogram
Objem4.643 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421100028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm