Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Vonkajší závit, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 záv. obtok

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 1/4 A
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku prepúšťaním
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.38
Kavitačný faktor 25%0.64
Kavitačný faktor 50%0.57
Kavitačný faktor 75%0.55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 thread bypass
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 záv. obtok
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]25 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku prepúšťaním
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
SCIP dokumentácia č.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVPA
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.875 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.838 Kilogram
Objem9.296 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm