Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Vonkajší závit, G 3/4 A

003H6593

AVPA PN16 15/4 0,05-0,5 záv. obtok

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 3/4 A
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku prepúšťaním
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.41
Kavitačný faktor 25%0.69
Kavitačný faktor 50%0.62
Kavitačný faktor 75%0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVPA PN16 15/4 0,05-0,5 thread bypass
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]0.50 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.05 bar
Obmedzenie prietokuNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP0
Počet otvorov2
PopisAVPA PN16 15/4 0,05-0,5 záv. obtok
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia zatvorený
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku prepúšťaním
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
SCIP dokumentácia č.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVPA
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.059 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.059 Kilogram
Objem4.554 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421541128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm