Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1009

AFA PB25 1-5 80cm2 strieborná

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaSilver
FunkciaRegulátor tlaku prepúšťaním
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFA PB25 1-5 80cm2 silver
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]5.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisAFA PB25 1-5 80cm2 strieborná
Prevádzkový tlak [bar] [max.]25 bar
Priemer [mm] [max.]125 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]5.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
SCIP dokumentácia č.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFD/A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFA
Veľkosť pohonu [cm2]80 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.864 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.068 Kilogram
Objem25.974 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421808238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm