Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5673

Funkcia: Regulátor tlaku prepúšťaním

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor tlaku prepúšťaním
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.5 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.4 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisPressure relief actuator
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm] [max.]250 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]1.50 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]0.40 bar
Spring colourred
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFA 2
Veľkosť pohonu [cm2]320 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom31.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu22 Kilogram
Objem191.52 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162375051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm