AFA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5670
Funkcia: Regulátor tlaku prepúšťaním
003G5670
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia | Regulátor tlaku prepúšťaním |
| Material Description | AFA 2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (rol., spevnené vláknami) |
| Materiál telesa | Oceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Montážna verzia | Obtok |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 3.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | Pressure relief actuator |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 40 bar |
| Priemer [mm] [max.] | 125 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [min.] | 65 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor tlaku prepúšťaním |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 3.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 40 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AFA 2 |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 80 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 13 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 52.304 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388402 |