Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

Funkcia: Regulátor tlaku prepúšťaním

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor tlaku prepúšťaním
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]0.40 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisPressure relief actuator
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Priemer [mm] [max.]250 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]0.40 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Spring colouryellow
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFA 2
Veľkosť pohonu [cm2]640 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom49 Kilogram
Hmotnosť bez obalu36 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem191.52 Liter
EAN/UPC5710104096131