Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5662

Funkcia: Regulátor tlaku prepúšťaním

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor tlaku prepúšťaním
Material DescriptionAFA 2 PN16 1-3 160cm2red
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]3.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisPressure relief actuator
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Priemer [mm] [max.]250 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]3.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Spring colourred
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFA 2
Veľkosť pohonu [cm2]160 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem49.619 Liter
EAN/UPC5710104096179