Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Obsah batérieNo
Priemer [mm]20 mm
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAVD
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.546 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.416 Kilogram
Objem9.648 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm