AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6981
003H6981
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE |
| Obsah batérie | No |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 3.00 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ výrobku | AVD |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.457 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.416 Kilogram |
| Objem | 10.944 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |