Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 3 bar - 12 bar, Vonkajší závit, G 3/4 A, Montážna verzia: Prívod

003H6979

AVD PN25 15/1 3-12 záv. prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 3/4 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRedukčný ventil
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]1.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.41
Kavitačný faktor 25%0.69
Kavitačný faktor 50%0.62
Kavitačný faktor 75%0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVD PN25 15/1 3-12 thread flow/return
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaPrívod
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisAVD PN25 15/1 3-12 záv. prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRedukčný ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVD
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.464 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.464 Kilogram
Objem9.504 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104031866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm