Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 25, 3 bar - 12 bar, Vonkajší závit, G 1 1/4 A, Montážna verzia: Prívod

003H6674

AVDS PN25 25/6,3 3-12 záv. prívod/spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumCirkulujúca voda
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 1/4 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRedukčný ventil
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.41
Kavitačný faktor 25%0.69
Kavitačný faktor 50%0.62
Kavitačný faktor 75%0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVDS PN25 25/6,3 3-12 thread flow/ret
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ, mat. č. 1.4122
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisAVDS PN25 25/6,3 3-12 záv. prívod/spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]25 mm
Prípustné médiumPara
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRedukčný ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]200 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVDS
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.134 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.134 Kilogram
Objem10.08 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421541951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm