AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, Vonkajší závit, G 1 A, Montážna verzia: Prívod
003H6651
AVD PN25 20/6,3 3-12 záv. prívod/spiatočka
003H6651
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1 A |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Redukčný ventil |
| Funkcia VSP - P | Áno |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.41 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.69 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.62 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.60 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVD PN25 20/6,3 3-12 thread flow/return |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
| Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 16 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AVD PN25 20/6,3 3-12 záv. prívod/spiatočka |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Priemer [mm] | 20 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Redukčný ventil |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 3.00 bar |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AVD |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.493 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.13 Kilogram |
| Objem | 9.562 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |