AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Modrý
003G1413
Funkcia: Redukčný ventil
003G1413
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | Modrý |
| Funkcia | Redukčný ventil |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFD PB25 1-6 160cm2 BlueC |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (rol., spevnené vláknami) |
| Materiál telesa | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | AFD PB25 1-6 160cm2 modráC |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 25 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [max.] | 250 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Redukčný ventil |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AFD |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 160 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 49 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 32.4 Kilogram |
| Objem | 277.378 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |