Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², ČERVENÁ

003G1001

Funkcia: Redukčný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaČERVENÁ
FunkciaRedukčný ventil
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFD PN25 3 - 12
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisAFD PB25 3-12 32cm2 červená
Prevádzkový tlak [bar] [max.]25 bar
Priemer [mm] [max.]125 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRedukčný ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]3.00 bar
SCIP dokumentácia č.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFD/A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFD
Veľkosť pohonu [cm2]32 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.946 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.816 Kilogram
Objem25.498 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421808153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm