Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5643

Funkcia: Redukčný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRedukčný ventil
Material DescriptionAFD2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]0.35 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm] [max.]250 mm
Priemer [mm] [min.]65 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRedukčný ventil
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFD 2
Veľkosť pohonu [cm2]640 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom55.94 Kilogram
Hmotnosť bez obalu45.34 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem191.52 Liter
EAN/UPC5715162388365