AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²
003G5642
Funkcia: Redukčný ventil
003G5642
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia | Redukčný ventil |
| Material Description | AFD 2 PN40 0,1-1 320cm2 orange |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (rol., spevnené vláknami) |
| Materiál telesa | Oceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.1 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | Pressure reduction actuator |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom a chladenie |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 40 bar |
| Priemer [mm] [max.] | 250 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Redukčný ventil |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 0.70 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Spring colour | orange |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 40 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AFD 2 |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 320 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 31.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 21.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523286 |