Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 8 bar - 16 bar, 32 cm²

003G5634

Funkcia: Redukčný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRedukčný ventil
Material DescriptionAFD 2 PN40 8-16 32cm2 black
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]8.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisPressure reduction actuator
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm] [max.]125 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRedukčný ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]8.00 bar
Spring colourblack
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFD 2
Veľkosť pohonu [cm2]32 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.3 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem52.2 Liter
EAN/UPC5710104523200