Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5629

Funkcia: Redukčný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRedukčný ventil
Material DescriptionAFD 2 PN16 1-2,5 160cm2 red
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]2.50 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisRedukčný ventil
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Priemer [mm] [max.]250 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRedukčný ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]2.50 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Spring colourred
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFD 2
Veľkosť pohonu [cm2]160 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.276 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem50.902 Liter
EAN/UPC5710104518602