Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET

Pohon AMEi 6 iSET pre inteligentnú optimalizáciu prevádzky výmenníkovej stanice v systémoch centrálneho zásobovania teplom/ chladenia. Automatická úprava nastavenia Δp na regulátoroch AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2 a AFQMP 2 používaná v systémoch centrálneho zásobovania teplom a chladenia.

Riešenie pre dynamické systémy CZT so širokým rozsahom min. – max. prietoku (služba TÚV) a pre systémy s nesprávne dimenzovanými zariadeniami na reguláciu (nadrozmerné regulačné ventily, nesprávny výber ventilu/ charakteristiky, nedostatočný regulačný pomer ...).
​​​​​​​
Funkcia automatickej stabilizácie monitoruje riadiaci signál a stabilizuje oscilácie pri prevádzkových podmienkach s čiastočným/ nízkym zaťažením úpravou Δp na regulačnom ventile s motorickým pohonom (MCV).
​​​​​​​
Neustále zlepšovanie prevádzky MCV v reálnom čase viedlo k stabilnejšej regulácii bez oscilácií a s prietokom, ktorý zodpovedal skutočným potrebám (aby sa predišlo pretekaniu).
​​​​​​​
​​​​​​​Výsledkom sú stabilné teplotné podmienky na sekundárnej strane, zlepšenie ΔT na primárnej strane a dlhšia životnosť nainštalovaného zariadenia.

Features and benefits

  • Funkcia automatickej stabilizácie
  • Možnosť nastavenia min./max. Δp pomocou koncového spínača (nastaviteľné obmedzenia zdvihu tlakového pohonu)
  • Ukazovateľ polohy, LED signalizácia
  • Tepelná ochrana a ochrana voči preťaženiu
  • Elektrické ručné ovládanie; Vonkajšie tlačidlo RESET
  • Jednoduchá montáž, predfixácia pomocou drôteného zámku
  • Antirotačný pásik na zabránenie otáčania pohonu
  • Automatická kalibrácia podľa zdvihu tlakového pohonu skrátila čas uvedenia do prevádzky
  • Bez potreby údržby
  • Napäťový alebo prúdový vstupný/výstupný signál Y/X