AVQML, PN 25, DN 20, Prietok [m3/h]: 1.25, Vonkajší závit, G 1 A, Montážna verzia: voľné
003L3617
AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread
003L3617
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1 A |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Funkcia | Regulátor prietoku s integr. regulačným ventilom |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVQML PN25 20/4,7 ext.thr |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | DZR brass |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Materiál ventilovej kuželky CV | PPSU |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Priemer [mm] | 20 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietok [m3/h] | 1.25 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 1.25 m³/h |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Áno |
| Regulátor tlaku | Nie |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 8.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AVQML |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.01 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 110 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ výrobku | AVQML |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
| Zdvih (mm) | 4.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.711 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.654 Kilogram |
| Objem | 1.013 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |