Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 15, Prietok [m3/h]: 1.3, Vonkajší závit, G 3/4 A, Montážna verzia: voľné

003L3616

AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 3/4 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVQML PN25 15/4,1 ext.thr
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluDZR brass
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Materiál ventilovej kuželky CVPPSU
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisAVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Priemer [mm]15 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prietok [m3/h]1.30 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]1.30 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]8.00 bar
SCIP dokumentácia č.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP dokumentácia názov výrobkuAVQML
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]110 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAVQML
Typy pripojeniaVonkajší závit
V rozsahu WEEENo
Veľkosť ventiluDN 15
Zdvih (mm)4.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.534 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.477 Kilogram
Objem1.013 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162792285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm